Menü Keresés

Végzáró tokkal 11.5 mm 28.0 mm 31.5 mm 70 Ω 140 Ω K5B

This ferrite sleeve has a round nylon casing and has an inside diameter of 11.5 mm | 0.453 in. It has an impedance of 70 Ω at 25 MHz, and impedance of 140 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10318867

Gyártói cikkszám:

RRC-24-11-14-M

560 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 159 746,56 Ft
160 + 671,904 Ft
Standard csomagolás: 40

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

29.862 Ft

40 x 746,56 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Kerek osztott ferritmag műanyag házban
Belső átmérő 11.5 mm
Teljes átmérő 28.0 mm
Szélesség 31.5 mm
Anyag K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot