Menü Keresés

Végzáró tokkal 31.5 mm 32.5 mm 150 Ω 250 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 14.0 mm | 0.551 in. It has an impedance of 150 Ω at 25 MHz, and impedance of 250 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10318539

Gyártói cikkszám:

RKCF-13-A5

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
32 - 127 1.428,824 Ft
128 + 1.285,94 Ft
Standard csomagolás: 32

A következő szorzatának a rendelése 32

Teljes ár:

45.722 Ft

32 x 1.428,824 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Négyzetes osztott ferritmag műanyag házban
Teljes átmérő 31.5 mm
Szélesség 32.5 mm
Anyag A5
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot