Menü Keresés

Végzáró tokkal 15.0 mm 23.0 mm 105 Ω 170 Ω A5

This ferrite sleeve has a square nylon casing and has an inside diameter of 6.0 mm | 0.236 in. It has an impedance of 105 Ω at 25 MHz, and impedance of 170 Ω at 100 MHz.
Essentra cikkszám:

10318492

Gyártói cikkszám:

RKCF-05-A5

1248 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
104 - 415 710,60 Ft
416 + 639,54 Ft
Standard csomagolás: 104

A következő szorzatának a rendelése 104

Teljes ár:

73.902 Ft

104 x 710,60 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Típus Négyzetes osztott ferritmag műanyag házban
Teljes átmérő 15.0 mm
Szélesség 23.0 mm
Anyag A5
Vámtarifaszám 8547900000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot