Menü Keresés

Ferde élű csövek élvédői és dugók

Gyártás alatt

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Nélkülözhetetlen a csődugó rögzítéséhez kezelés, szállítás és tárolás közben.Úgy terveztük, hogy szilárdan illeszkedjen a 8” és 120” közötti méretű csövek végéreOlaj- és gázfúrótornyokhoz, építkezésekhez, raktárakhoz és gyárakhoz használható. Anyag: PE Sorozat szám: SR1360

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
45 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d M WT Megveszem
42.225,4085 Ft - 42.225,4085 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1168.4 mm
1219.2 mm
105.0 mm
25.4 mm
12.578,4174 Ft - 12.578,4174 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
438.6 mm
457.2 mm
150.0 mm
9.3 mm
34.959,4289 Ft - 34.959,4289 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1066.8 mm
1117.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
16.276,1931 Ft - 16.610,0893 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
495.3 mm
508.0 mm
105.0 mm
6.4 mm
23.103,6226 Ft - 23.103,6226 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
685.8 mm
711.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
26.786,4476 Ft - 26.786,4476 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
812.8 mm
863.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
9.055,0652 Ft - 9.239,4556 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
21.125,163 Ft - 21.125,163 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
18.777,9227 Ft - 19.161,6542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
24.548,8449 Ft - 24.548,8449 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
800.1 mm
812.8 mm
105.0 mm
6.4 mm
18.040,361 Ft - 18.409,1418 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
16.276,1931 Ft - 16.610,0893 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
482.6 mm
508.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
21.125,163 Ft - 21.125,163 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
635.0 mm
660.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
9.055,0652 Ft - 9.239,4556 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
381.0 mm
406.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
31.710,1705 Ft - 31.710,1705 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1041.4 mm
1066.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
29.004,1163 Ft - 29.004,1163 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
939.8 mm
965.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
29.691,8428 Ft - 29.691,8428 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
47.712,2698 Ft - 47.712,2698 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1295.4 mm
1320.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
26.786,4476 Ft - 26.786,4476 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
838.2 mm
863.6 mm
105.0 mm
12.7 mm
53.034,6746 Ft - 53.034,6746 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • / 3
Ferde élvédő dugó 1168.4 mm PE

10247143

Ártartomány
42.225 Ft - 42.225 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1168.4 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1219.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 438.6 mm PE

10308424

Ártartomány
12.578 Ft - 12.578 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    438.6 mm
  • M
    150.0 mm
  • 457.2 mm
  • WT
    9.3 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1066.8 mm PE

10308523

Ártartomány
34.959 Ft - 34.959 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1066.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1117.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 495.3 mm PE

10308615

Ártartomány
16.610 Ft - 16.276 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    495.3 mm
  • M
    105.0 mm
  • 508.0 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 685.8 mm PE

10241912

Ártartomány
23.103 Ft - 23.103 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    685.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 711.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 812.8 mm PE

10242889

Ártartomány
26.786 Ft - 26.786 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    812.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 863.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 393.7 mm PE

10256220

Ártartomány
9.239 Ft - 9.055 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    393.7 mm
  • M
    200.0 mm
  • 406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 609.6 mm PE

10242872

Ártartomány
21.125 Ft - 21.125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    609.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 558.8 mm PE

10242025

Ártartomány
19.161 Ft - 18.777 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    558.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 800.1 mm PE

10308509

Ártartomány
24.548 Ft - 24.548 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    800.1 mm
  • M
    105.0 mm
  • 812.8 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 533.4 mm PE

10241882

Ártartomány
18.409 Ft - 18.040 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    533.4 mm
  • M
    105.0 mm
  • 558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 482.6 mm PE

10242124

Ártartomány
16.610 Ft - 16.276 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    482.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 508.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 635.0 mm PE

10241905

Ártartomány
21.125 Ft - 21.125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    635.0 mm
  • M
    105.0 mm
  • 660.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 381.0 mm PE

10242117

Ártartomány
9.239 Ft - 9.055 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    381.0 mm
  • M
    105.0 mm
  • 406.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1041.4 mm PE

10241998

Ártartomány
31.710 Ft - 31.710 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1041.4 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1066.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 939.8 mm PE

10241974

Ártartomány
29.004 Ft - 29.004 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    939.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 965.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 990.6 mm PE

10241981

Ártartomány
29.691 Ft - 29.691 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    990.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1295.4 mm PE

10242162

Ártartomány
47.712 Ft - 47.712 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1295.4 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1320.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 838.2 mm PE

10241950

Ártartomány
26.786 Ft - 26.786 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    838.2 mm
  • M
    105.0 mm
  • 863.6 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1371.6 mm PE

10256268

Ártartomány
53.034 Ft - 53.034 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1371.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE