Menü Keresés

Ferde élű csövek élvédői és dugók

Gyártás alatt

Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.

Nélkülözhetetlen a csődugó rögzítéséhez kezelés, szállítás és tárolás közben.Úgy terveztük, hogy szilárdan illeszkedjen a 8” és 120” közötti méretű csövek végéreOlaj- és gázfúrótornyokhoz, építkezésekhez, raktárakhoz és gyárakhoz használható. Anyag: PE Sorozat szám: SR1360

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
45 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség d M WT Megveszem
29.691,8428 Ft - 29.691,8428 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
990.6 mm
1016.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
18.777,9227 Ft - 19.161,6542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
558.8 mm
609.6 mm
105.0 mm
25.4 mm
21.125,163 Ft - 21.125,163 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
609.6 mm
660.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
24.548,8449 Ft - 24.548,8449 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
762.0 mm
812.8 mm
110.0 mm
25.4 mm
12.578,4174 Ft - 12.578,4174 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
419.1 mm
457.2 mm
105.0 mm
19.1 mm
29.004,1163 Ft - 29.004,1163 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
914.4 mm
965.2 mm
200.0 mm
25.4 mm
23.851,1513 Ft - 23.851,1513 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
736.6 mm
762.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
12.578,4174 Ft - 12.578,4174 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
406.4 mm
457.2 mm
55.0 mm
25.4 mm
12.324,2577 Ft - 12.578,4174 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
431.8 mm
457.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
38.243,5719 Ft - 38.243,5719 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1143.0 mm
1168.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
29.691,8428 Ft - 29.691,8428 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
965.2 mm
1016.0 mm
105.0 mm
25.4 mm
18.040,361 Ft - 18.409,1418 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
508.0 mm
558.8 mm
105.0 mm
25.4 mm
45.066,0179 Ft - 45.066,0179 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1244.6 mm
1270.0 mm
105.0 mm
12.7 mm
9.055,0652 Ft - 9.239,4556 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
355.6 mm
406.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
42.225,4085 Ft - 42.225,4085 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1193.8 mm
1219.2 mm
105.0 mm
12.7 mm
18.040,361 Ft - 18.409,1418 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
533.4 mm
558.8 mm
105.0 mm
12.7 mm
27.623,6798 Ft - 27.623,6798 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
889.0 mm
914.4 mm
105.0 mm
12.7 mm
9.055,0652 Ft - 9.239,4556 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
393.7 mm
406.4 mm
200.0 mm
6.4 mm
53.034,6746 Ft - 53.034,6746 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1371.6 mm
1422.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
27.623,6798 Ft - 27.623,6798 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
863.6 mm
914.4 mm
105.0 mm
25.4 mm
  • / 3
Ferde élvédő dugó 990.6 mm PE

10241981

Ártartomány
29.691 Ft - 29.691 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    990.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1016.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 558.8 mm PE

10242025

Ártartomány
19.161 Ft - 18.777 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    558.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 609.6 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 609.6 mm PE

10242872

Ártartomány
21.125 Ft - 21.125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    609.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 660.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 762.0 mm PE

10247174

Ártartomány
24.548 Ft - 24.548 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    762.0 mm
  • M
    110.0 mm
  • 812.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 419.1 mm PE

10308493

Ártartomány
12.578 Ft - 12.578 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    419.1 mm
  • M
    105.0 mm
  • 457.2 mm
  • WT
    19.1 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 914.4 mm PE

10256206

Ártartomány
29.004 Ft - 29.004 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    914.4 mm
  • M
    200.0 mm
  • 965.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 736.6 mm PE

10241929

Ártartomány
23.851 Ft - 23.851 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    736.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 762.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 406.4 mm PE

10308578

Ártartomány
12.578 Ft - 12.578 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    406.4 mm
  • M
    55.0 mm
  • 457.2 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 431.8 mm PE

10241875

Ártartomány
12.578 Ft - 12.324 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    431.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 457.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1143.0 mm PE

10242018

Ártartomány
38.243 Ft - 38.243 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1143.0 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1168.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 965.2 mm PE

10247167

Ártartomány
29.691 Ft - 29.691 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    965.2 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1016.0 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 508.0 mm PE

10242209

Ártartomány
18.409 Ft - 18.040 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    508.0 mm
  • M
    105.0 mm
  • 558.8 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1244.6 mm PE

10308431

Ártartomány
45.066 Ft - 45.066 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1244.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1270.0 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 355.6 mm PE

10241868

Ártartomány
9.239 Ft - 9.055 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    355.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 406.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1193.8 mm PE

10242070

Ártartomány
42.225 Ft - 42.225 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1193.8 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1219.2 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 533.4 mm PE

10241882

Ártartomány
18.409 Ft - 18.040 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    533.4 mm
  • M
    105.0 mm
  • 558.8 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 889.0 mm PE

10241967

Ártartomány
27.623 Ft - 27.623 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    889.0 mm
  • M
    105.0 mm
  • 914.4 mm
  • WT
    12.7 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 393.7 mm PE

10256220

Ártartomány
9.239 Ft - 9.055 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    393.7 mm
  • M
    200.0 mm
  • 406.4 mm
  • WT
    6.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 1371.6 mm PE

10256268

Ártartomány
53.034 Ft - 53.034 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    1371.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 1422.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE
Ferde élvédő dugó 863.6 mm PE

10266373

Ártartomány
27.623 Ft - 27.623 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d
    863.6 mm
  • M
    105.0 mm
  • 914.4 mm
  • WT
    25.4 mm
  • Plug Material
    PE