Pipe Bevel Edge Protectors and Plugs are designed to protect the bevel of pipes when used in conjunction with a steel bevel protector. The protector is fastened by placing it on to the pipe end and hammering down the clamping mechanism. The system will expand, pushing the protector against the inner pipe surface. It is used in applications such as oil and gas drilling rigs and construction sites.
Nélkülözhetetlen a csődugó rögzítéséhez kezelés, szállítás és tárolás közben.Úgy terveztük, hogy szilárdan illeszkedjen a 8” és 120” közötti méretű csövek végéreOlaj- és gázfúrótornyokhoz, építkezésekhez, raktárakhoz és gyárakhoz használható. Anyag: PE Sorozat szám: SR1360
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | KÁ | M | WT | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.691,8428 Ft - 29.691,8428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
39 in
990.6 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 18.777,9227 Ft - 19.161,6542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
22 in
558.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 21.125,163 Ft - 21.125,163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
24 in
609.6 mm
|
26 in
660.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 24.548,8449 Ft - 24.548,8449 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
30 in
762.0 mm
|
32 in
812.8 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 12.578,4174 Ft - 12.578,4174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16.5 in
419.1 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 29.004,1163 Ft - 29.004,1163 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
36 in
914.4 mm
|
38 in
965.2 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 23.851,1513 Ft - 23.851,1513 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
29 in
736.6 mm
|
30 in
762.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 12.578,4174 Ft - 12.578,4174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
16 in
406.4 mm
|
18 in
457.2 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 12.324,2577 Ft - 12.578,4174 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
17 in
431.8 mm
|
18 in
457.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 38.243,5719 Ft - 38.243,5719 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
45 in
1143.0 mm
|
46 in
1168.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 29.691,8428 Ft - 29.691,8428 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
38 in
965.2 mm
|
40 in
1016.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 18.040,361 Ft - 18.409,1418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
20 in
508.0 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 45.066,0179 Ft - 45.066,0179 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
49 in
1244.6 mm
|
50 in
1270.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9.055,0652 Ft - 9.239,4556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
14 in
355.6 mm
|
16 in
406.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 42.225,4085 Ft - 42.225,4085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47 in
1193.8 mm
|
48 in
1219.2 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 18.040,361 Ft - 18.409,1418 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
21 in
533.4 mm
|
22 in
558.8 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 27.623,6798 Ft - 27.623,6798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
35 in
889.0 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 9.055,0652 Ft - 9.239,4556 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
15.5 in
393.7 mm
|
16 in
406.4 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 53.034,6746 Ft - 53.034,6746 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
54 in
1371.6 mm
|
56 in
1422.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 27.623,6798 Ft - 27.623,6798 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
34 in
863.6 mm
|
36 in
914.4 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz