Menü Keresés

Képtartó klipsz 6.0 mm 25.0 mm PP Fehér

A nem állítható, cavaros szerelésű fényképklipsz képek és egyéb fali díszítőelemek rögzítésére használható. Szürke polipropilénből készül, az erős és gazdaságos függesztési megoldás érdekében.
Essentra cikkszám:

10118368

Gyártói cikkszám:

046106011311

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 134,3827 Ft
500 - 999 95,3701 Ft
1000 + 73,6325 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

13.438 Ft

100 x 134,3827 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 16.0 mm
Teljes hossz 25.0 mm
Maximális anyagvastagság 0.2 mm
Szín Fehér
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés módja Screw
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot