Menü Keresés

Képtartó klipsz 5.0 mm 25.0 mm SBC Szürke

A nem állítható, cavaros szerelésű fényképklipsz képek és egyéb fali díszítőelemek rögzítésére használható. Fehér polipropilénből készül, az erős és gazdaságos függesztési megoldás érdekében.
Essentra cikkszám:

10118351

Gyártói cikkszám:

046105022511

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 127,7589 Ft
500 - 999 90,6971 Ft
1000 + 70,012 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.776 Ft

100 x 127,7589 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 16.0 mm
Teljes hossz 25.0 mm
Maximális anyagvastagság 0.2 mm
Szín Szürke
Teljes anyag Sztirol-butadién blokk kopolimer
Rögzítés módja Screw
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot