Menü Keresés

Képtartó klipsz 6.0 mm 15.0 mm SBC Natúr

A nem állítható, cavaros szerelésű fényképklipsz képek és egyéb fali díszítőelemek rögzítésére használható. Tiszta szilonból készül a nagyfokú áttetszőség, ütésmerevség és merevség érdekében.
Essentra cikkszám:

10118290

Gyártói cikkszám:

046060000026

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 69,8015 Ft
500 - 999 65,2266 Ft
1000 + 50,3795 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

17.450 Ft

250 x 69,8015 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 10.0 mm
Teljes hossz 15.0 mm
Maximális anyagvastagság 0.2 mm
Szín Natúr
Teljes anyag Sztirol-butadién blokk kopolimer
Rögzítés módja Screw
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot