Menü Keresés

Fémlemez dugó 18.7 mm 7.4 mm Poliamid Bézs

A fedősapka bézs színű nejlonból készült, és a különböző anyagú lemezeken lévő lyukak takarására szolgál. Védelmet nyújt az éles és egyenetlen élek ellen, valamint esztétikus megjelenést kínál. 0,8 mm és 3,8 mm közötti panelvastagsághoz alkalmas.
Essentra cikkszám:

10090770

Gyártói cikkszám:

161014015402

17500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 30,0928 Ft
1000 + 21,5769 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

15.046 Ft

500 x 30,0928 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 18.7 mm
d 14.0 mm
H 7.4 mm
h 7.4 mm
Szín Bézs
Anyag Poliamid
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot