10126790
161012727002
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 500 - 999 | 29,1344 Ft |
| 1000 + | 20,8651 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.673 in |
|---|---|
| D | 17.1 mm |
| d | 12.7 mm |
| d | 0.5 in |
| H | 0.287 in |
| H | 7.3 mm |
| h | 0.287 in |
| h | 7.3 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.8 - 3.8 mm |
| Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.031 - 0.15 in |
| Minimális panelvastagság | 0.8 mm |
| Minimális panelvastagság | 0.031 in |
| Maximális panelvastagság | 0.15 in |
| Maximális panelvastagság | 3.8 mm |
| Szín | Szürke |
| Anyag | PA66 |
| Típus | 2 |
| Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz