Menü Keresés

Lapfedősapka 9.5 mm 13.5 mm Fehér PA66

A fehér lemezfém dugó anyaga Nylon66, más néven PA66. Ez a dugó könnyen nyomható furatokba védelmi és esztétikai célokból, a dugó karimája könnyű eltávolítást tesz lehetővé, így az alkatrész újrahasználható.
Essentra cikkszám:

10126691

Gyártói cikkszám:

161009511302

114942 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 19,8108 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.811 Ft

1000 x 19,8108 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 13.5 mm
d 9.5 mm
H 7.2 mm
h 7.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 3.8 mm
Minimális panelvastagság 0.8 mm
Maximális panelvastagság 3.8 mm
Szín Fehér
Anyag PA66
Típus 2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot