316-os rozsdamentes acél kábelkötegelőink önzárók, kézzel könnyen szerelhetők. Szélsőséges hőmérsékletet is elviselnek, nagyfokú rugalmasságot és tartósságot biztosítanak. PVC-bevonattal és létraszerkezettel is kapható, hogy extra tapadást biztosítson a csúszás megakadályozása érdekében.
Sorozat szám: SRMT
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Maximális kábelköteg-átmérő | Teljes hossz | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|
| 448,5035 Ft - 583,0861 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.906 in
150.0 mm
|
20.472 in
520.0 mm
|
||
| 285,3205 Ft - 370,9303 Ft | 200 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 213,4153 Ft - 277,4481 Ft | 200 Raktáron |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 534,7706 Ft - 695,1743 Ft | 100 Raktáron |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 328,4376 Ft - 345,7248 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
11.969 in
304.0 mm
|
39.291 in
998.0 mm
|
||
| 297,1304 Ft - 330,1441 Ft | 4000 Raktáron |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 305,5171 Ft - 337,5107 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 415,5293 Ft - 457,083 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 182,9689 Ft - 203,301 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
5.984 in
152.0 mm
|
20.512 in
521.0 mm
|
||
| 338,5767 Ft - 376,196 Ft | 600 Raktáron |
14.961 in
380.0 mm
|
49.213 in
1250.0 mm
|
||
| 310,6173 Ft - 345,1304 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
10 in
254.0 mm
|
32.992 in
838.0 mm
|
||
| 242,3774 Ft - 269,3052 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.756 in
70.0 mm
|
10.197 in
259.0 mm
|
||
| 611,0342 Ft - 675,0214 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.992 in
203.0 mm
|
26.732 in
679.0 mm
|
||
| 403,4268 Ft - 443,7687 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 180,1734 Ft - 200,1909 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4.016 in
102.0 mm
|
14.252 in
362.0 mm
|
||
| 374,1066 Ft - 486,3454 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
3.937 in
100.0 mm
|
14.173 in
360.0 mm
|
||
| 207,7061 Ft - 207,7061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.181 in
30.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 361,1002 Ft - 361,1002 Ft | 500 Raktáron |
1.969 in
50.0 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
||
| 156,3923 Ft - 180,817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.378 in
35.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| 482,3066 Ft - 506,923 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
7.087 in
180.0 mm
|
24.016 in
610.0 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz