10630327
1220381
| Mennyiség | Egységár | 
|---|---|
| 1 + | 9.922,1171 Ft | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vastagság | 3.0 mm | 
|---|---|
| Vastagság | 0.118 in | 
| Kompatibilis belső átmérő | 80.0 mm | 
| Kompatibilis belső átmérő | 3.15 in | 
| Teljes szélesség | 70.0 mm | 
| Teljes szélesség | 2.756 in | 
| Teljes magasság | 57.0 mm | 
| Teljes magasság | 2.244 in | 
| Külső szélesség | 6.496 in | 
| Külső szélesség | 165.0 mm | 
| Belső szélesség | 5 in | 
| Belső szélesség | 127.0 mm | 
| Furatméret | 0.748 in | 
| Furatméret | 19.0 mm | 
| Stílus | Nem halmozható | 
| Szín | Natúr | 
| Teljes anyag | Rozsdamentes acél | 
| Vámtarifaszám | 7326909890 | 
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz