10192771
1220380
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 + | 2.261,6667 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Vastagság | 3.0 mm |
|---|---|
| Vastagság | 0.118 in |
| Kompatibilis belső átmérő | 80.0 mm |
| Kompatibilis belső átmérő | 3.15 in |
| Teljes szélesség | 70.0 mm |
| Teljes szélesség | 2.756 in |
| Teljes magasság | 57.0 mm |
| Teljes magasság | 2.244 in |
| Külső szélesség | 6.496 in |
| Külső szélesség | 165.0 mm |
| Belső szélesség | 5 in |
| Belső szélesség | 127.0 mm |
| Furatméret | 19.0 mm |
| Furatméret | 0.748 in |
| Stílus | Nem halmozható |
| Szín | Natúr |
| Teljes anyag | Lágyacél |
| Vámtarifaszám | 7326909890 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz