Menü Keresés

Natúr Poliamid 6/6 N/A (L)

A bepattintós lapos kábelbilincs természetes nejlonból készült, és 0,80-1,60 mm panelvastagságú, 5,30 mm magas, téglalap alakú rögzítőfuratokba szerelhető. A kábelek vízszintesen vannak rögzítve az alaphoz.
Essentra cikkszám:

10154465

Gyártói cikkszám:

FCCS-4

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 67,5787 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

33.789 Ft

500 x 67,5787 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Anyag Poliamid 6/6
A rögzítőfuratok közötti távolság 45.0 mm
Belső magasság 3.7 mm
Teljes magasság 7.3 mm
Panelvastagsági tartomány 0.8 - 1.6 mm
Vámtarifaszám 3926909790
Rögzítés módja Snap-In

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot