Menü Keresés

Felpattintható anyacsavarsapkák

Raktáron

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Az egyszerű és kényelmes felpattintható anyacsavarsapkák költséghatékony lehetőségeket kínálnak, amelyek a szabadon álló csavarok, anyák, Alátétek és csavarok takarására használhatók.Javítsa a kész megjelenést.Védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
114 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h d Anyacsavarméret m1 m2 Típus Megveszem
4900 Raktáron
17.0 mm
M12
2
181,2004 Ft - 399,5308 Ft 1250 Raktáron
24.0 mm
M20
1
150,7927 Ft - 245,0689 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M16
1
37,5133 Ft - 48,6031 Ft 11000 Raktáron
9.0 mm
M6
2
150,7927 Ft - 245,0689 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M16
1
109,5416 Ft - 177,9967 Ft 4990 Raktáron
17.0 mm
M12
2
199,9571 Ft - 391,8639 Ft 900 Raktáron
45.0 mm
M20
2
109,5416 Ft - 177,9967 Ft 3250 Raktáron
17.0 mm
M12
2
209,308 Ft - 410,1824 Ft 650 Raktáron
40.0 mm
M20
1
155,6803 Ft - 343,165 Ft 1750 Raktáron
31.0 mm
M16
1
56,5028 Ft - 103,148 Ft 4300 Raktáron
19.0 mm
M8
2
143,6596 Ft - 233,4452 Ft 1800 Raktáron
23.0 mm
M16
2
41,8396 Ft - 54,189 Ft 4500 Raktáron
13.0 mm
M6
2
165,6337 Ft - 269,2061 Ft 200 Raktáron
18.0 mm
M14
1
  • / 6
Csavaranyasapka alátéttel M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056905


Készletszintek
4900 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    17.0 mm
  • Sz
    19.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
Anyacsavar takaró sapka M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Fekete

10056660

Ártartomány
399 Ft - 181 Ft

Készletszintek
1250 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    24.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Fehér

10056592

Ártartomány
245 Ft - 150 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    18.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    1
  • Szín
    Fehér
Csavaranyasapka alátéttel M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Fekete

10056745

Ártartomány
48 Ft - 37 Ft

Készletszintek
11000 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    9.0 mm
  • Sz
    10.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Fekete

10056608

Ártartomány
245 Ft - 150 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    18.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete
Csavaranyasapka alátéttel M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Fehér

10056912

Ártartomány
177 Ft - 109 Ft

Készletszintek
4990 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    17.0 mm
  • Sz
    19.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    2
  • Szín
    Fehér
Csavaranyasapka alátéttel M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Fekete

10057100

Ártartomány
391 Ft - 199 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    45.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
Csavaranyasapka alátéttel M12 19.0 mm 19,0 mm LDPE Fekete

10056929

Ártartomány
177 Ft - 109 Ft

Készletszintek
3250 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    17.0 mm
  • Sz
    19.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056677

Ártartomány
410 Ft - 209 Ft

Készletszintek
650 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    40.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
Anyacsavar takaró sapka M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056615

Ártartomány
343 Ft - 155 Ft

Készletszintek
1750 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    31.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
Csavaranyasapka alátéttel M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056813

Ártartomány
103 Ft - 56 Ft

Készletszintek
4300 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    19.0 mm
  • Sz
    13.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M8
  • Típus
    2
  • Szín
    Szürke
Csavaranyasapka alátéttel M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Fehér

10056974

Ártartomány
233 Ft - 143 Ft

Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    23.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    2
  • Szín
    Fehér
Csavaranyasapka alátéttel M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE Fekete

10056776

Ártartomány
54 Ft - 41 Ft

Készletszintek
4500 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    13.0 mm
  • Sz
    10.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    2
  • Szín
    Fekete
Anyacsavar takaró sapka M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE Fekete

10056578

Ártartomány
269 Ft - 165 Ft

Készletszintek
200 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    18.0 mm
  • Sz
    22.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M14
  • Típus
    1
  • Szín
    Fekete