Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Az egyszerű és kényelmes felpattintható anyacsavarsapkák költséghatékony lehetőségeket kínálnak, amelyek a szabadon álló csavarok, anyák, Alátétek és csavarok takarására használhatók.Javítsa a kész megjelenést.Védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Anyacsavarméret | m1 | m2 | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224,2312 Ft - 439,4675 Ft | 7110 Raktáron |
1.732 in
44.0 mm
|
|
M22
|
|
|
1
|
||
| 199,9571 Ft - 391,8639 Ft | 50 Raktáron |
1.772 in
45.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 56,5028 Ft - 78,2714 Ft | 21750 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 165,6337 Ft - 269,2061 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M14
|
|
|
1
|
||
| 143,6596 Ft - 233,4452 Ft | 1932 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M16
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 189,4423 Ft - 371,4779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 38,8277 Ft - 53,7646 Ft | 250 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 61,3767 Ft - 112,0334 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.748 in
19.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 150,7927 Ft - 245,0689 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
| 37,5133 Ft - 48,6031 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M6
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 35,802 Ft - 49,931 Ft | 14929 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 38,8277 Ft - 53,7646 Ft | 52500 Raktáron |
0.354 in
9.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
| 56,5028 Ft - 78,2714 Ft | 13700 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
| 104,8183 Ft - 170,3161 Ft | 200 Raktáron |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 189,4423 Ft - 371,4779 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.142 in
29.0 mm
|
|
M20
|
|
|
2 - 3 utas sarok
|
||
| 49,9311 Ft - 49,9311 Ft | 5400 Raktáron |
0.276 in
7.0 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
| 104,8183 Ft - 170,3161 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.512 in
13.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 138,7993 Ft - 225,5592 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.906 in
23.0 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
| 209,308 Ft - 410,1824 Ft | 1250 Raktáron |
1.575 in
40.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
| 53,4907 Ft - 74,0409 Ft | 23500 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
|
M8
|
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz