Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.
Az egyszerű és kényelmes felpattintható anyacsavarsapkák költséghatékony lehetőségeket kínálnak, amelyek a szabadon álló csavarok, anyák, Alátétek és csavarok takarására használhatók.Javítsa a kész megjelenést.Védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | h | d | Anyacsavarméret | m1 | m2 | Típus | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
181,2004 Ft - 399,5308 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.945 in
24.0 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
79,1613 Ft - 613,3997 Ft | 92 Raktáron |
0.417 in
10.6 mm
|
|
M6
|
|
|
1
|
||
495,094 Ft - 1.445,1281 Ft | 550 Raktáron |
1.614 in
41.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
2
|
||
311,5524 Ft - 910,7426 Ft | 70 Raktáron |
1.327 in
33.7 mm
|
|
M20
|
|
|
1
|
||
163,3473 Ft - 163,3473 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.669 in
17.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
M10
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
2
|
||
436,3596 Ft - 1.278,7824 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.543 in
39.2 mm
|
1.618 in
41.1 mm
|
M22
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
335,0325 Ft - 978,3205 Ft | 485 Raktáron |
1.445 in
36.7 mm
|
1.543 in
39.2 mm
|
M20
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
1.312,4742 Ft - 3.836,3475 Ft | 600 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
|
M12
|
|
|
3
|
||
287,6753 Ft - 840,0456 Ft | 1005 Raktáron |
1.22 in
31.0 mm
|
|
M16
|
|
|
1
|
||
122,2195 Ft - 122,2195 Ft | 31 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
M8
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
2
|
||
154,3524 Ft - 1.185,213 Ft | 1700 Raktáron |
0.602 in
15.3 mm
|
|
M10
|
|
|
1
|
||
454,0073 Ft - 1.330,7655 Ft | 500 Raktáron |
1.48 in
37.6 mm
|
|
M24
|
|
|
1
|
||
213,6618 Ft - 520,8699 Ft | 199 Raktáron |
0.795 in
20.2 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
2
|
||
2.800,741 Ft - 8.182,1284 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.874 in
73.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M24
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
4
|
||
2.218,2436 Ft - 6.477,0851 Ft | 300 Raktáron |
1.26 in
32.0 mm
|
|
M20
|
|
|
3
|
||
1.271,2233 Ft - 3.711,5882 Ft | 350 Raktáron |
0.906 in
23.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
M12
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
4
|
||
2.699,9753 Ft - 7.090,485 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.717 in
69.0 mm
|
|
M24
|
|
|
3
|
||
287,3057 Ft - 287,3057 Ft | 930 Raktáron |
1.327 in
33.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
M16
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
2
|
||
620,9417 Ft - 620,9417 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.709 in
18.0 mm
|
|
M10
|
|
|
3
|
||
180,4884 Ft - 1.403,5417 Ft | 3511 Raktáron |
0.689 in
17.5 mm
|
|
M12
|
|
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz