Menü Keresés

Felpattintható anyacsavarsapkák

Raktáron

Snap-on Nut Caps are used for covering screws, nuts, washers and bolts. Features a snap-on design and protects against damage and prolonged exposure to the elements. Four varieties are available, depending on usage and size.

Az egyszerű és kényelmes felpattintható anyacsavarsapkák költséghatékony lehetőségeket kínálnak, amelyek a szabadon álló csavarok, anyák, Alátétek és csavarok takarására használhatók.Javítsa a kész megjelenést.Védelmet nyújtanak a szennyeződések, sérülések és a környezetnek való hosszú távú kitettség ellen. Anyag: LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke Sorozat szám: SR1113, SR1812

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3 utas sarok
Image
Type 3
Image
Type 4 - Nagy teherbírású
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
114 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség h d Anyacsavarméret m1 m2 Típus Megveszem
2.699,9753 Ft - 7.090,485 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
69.0 mm
M24
3
83,118 Ft - 643,5498 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2 - 3 utas sarok
287,3057 Ft - 287,3057 Ft 930 Raktáron
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2 - 3 utas sarok
1.312,4742 Ft - 3.836,3475 Ft 600 Raktáron
15.0 mm
M12
3
1.271,2233 Ft - 3.711,5882 Ft 350 Raktáron
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4 - Nagy teherbírású
100,2318 Ft - 776,6263 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.0 mm
M8
1
79,1613 Ft - 613,3997 Ft 92 Raktáron
10.6 mm
M6
1
335,0325 Ft - 978,3205 Ft 485 Raktáron
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2 - 3 utas sarok
454,0073 Ft - 1.330,7655 Ft 500 Raktáron
37.6 mm
M24
1
213,6618 Ft - 520,8699 Ft 199 Raktáron
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2 - 3 utas sarok
154,3524 Ft - 1.185,213 Ft 1700 Raktáron
15.3 mm
M10
1
287,6753 Ft - 840,0456 Ft 1607 Raktáron
31.0 mm
M16
1
189,4423 Ft - 371,4779 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
29.0 mm
M20
2 - 3 utas sarok
165,6337 Ft - 269,2061 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M14
1
53,4907 Ft - 74,0409 Ft 23500 Raktáron
16.0 mm
M8
1
143,6596 Ft - 233,4452 Ft 1800 Raktáron
23.0 mm
M16
2 - 3 utas sarok
199,9571 Ft - 391,8639 Ft 50 Raktáron
45.0 mm
M20
2 - 3 utas sarok
56,5028 Ft - 78,2714 Ft 21750 Raktáron
11.0 mm
M10
1
70,3169 Ft - 128,2983 Ft 3000 Raktáron
22.0 mm
M10
2 - 3 utas sarok
41,8396 Ft - 54,189 Ft 1000 Raktáron
13.0 mm
M6
2 - 3 utas sarok
  • / 6
Felpattintható anyacsavarsapka M24 48.6 mm 98.0 mm LDPE Fekete

10254912

Ártartomány
7.090 Ft - 2.699 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    69.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M24
  • Típus
    3
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M6 14.6 mm 14.3 mm LDPE Fekete

10254790

Ártartomány
643 Ft - 83 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    13.0 mm
  • m1
    1.6 mm
  • d
    13.7 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
Felpattintható anyacsavarsapka M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Fekete

10254837

Ártartomány
287 Ft - 287 Ft

Készletszintek
930 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    33.7 mm
  • m1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
Felpattintható anyacsavarsapka M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Fekete

10254882

Ártartomány
3.836 Ft - 1.312 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    15.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    3
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M12 26.5 mm 50.0 mm LDPE Fekete

10254929

Ártartomány
3.711 Ft - 1.271 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    23.0 mm
  • m1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    4 - Nagy teherbírású
Felpattintható anyacsavarsapka M8 18.6 mm 14.7 mm LDPE Fekete

10254738

Ártartomány
776 Ft - 100 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    13.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M8
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M6 14.5 mm 12.0 mm LDPE Fekete

10254721

Ártartomány
613 Ft - 79 Ft

Készletszintek
92 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    10.6 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Fekete

10254844

Ártartomány
978 Ft - 335 Ft

Készletszintek
485 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    36.7 mm
  • m1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
Felpattintható anyacsavarsapka M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Fekete

10254783

Ártartomány
1.330 Ft - 454 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    37.6 mm
  • Anyacsavarméret
    M24
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Fekete

10254820

Ártartomány
520 Ft - 213 Ft

Készletszintek
199 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    20.2 mm
  • m1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Anyacsavarméret
    M12
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
Felpattintható anyacsavarsapka M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Fekete

10254745

Ártartomány
1.185 Ft - 154 Ft

Készletszintek
1700 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    15.3 mm
  • Anyacsavarméret
    M10
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Felpattintható anyacsavarsapka M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Fekete

10254769

Ártartomány
840 Ft - 287 Ft

Készletszintek
1607 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    31.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    1
  • Kupak típusa
    Anyavédő
  • Szín
    Fekete
Csavaranyasapka alátéttel M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Fehér

10057063

Ártartomány
371 Ft - 189 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    29.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
  • Szín
    Fehér
Anyacsavar takaró sapka M14 22.0 mm 22,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056554

Ártartomány
269 Ft - 165 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • h
    18.0 mm
  • Sz
    22.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M14
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
Anyacsavar takaró sapka M8 13.0 mm 13,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056400

Ártartomány
74 Ft - 53 Ft

Készletszintek
23500 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    16.0 mm
  • Sz
    13.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M8
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
Csavaranyasapka alátéttel M16 24.0 mm 24,0 mm LDPE Fehér

10056974

Ártartomány
233 Ft - 143 Ft

Készletszintek
1800 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    23.0 mm
  • Sz
    24.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M16
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
  • Szín
    Fehér
Csavaranyasapka alátéttel M20 30.0 mm 30,0 mm LDPE Fehér

10057094

Ártartomány
391 Ft - 199 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    45.0 mm
  • Sz
    30.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M20
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
  • Szín
    Fehér
Anyacsavar takaró sapka M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056431

Ártartomány
78 Ft - 56 Ft

Készletszintek
21750 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    11.0 mm
  • Sz
    17.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M10
  • Típus
    1
  • Szín
    Szürke
Csavaranyasapka alátéttel M10 17.0 mm 17,0 mm LDPE Fehér

10056882

Ártartomány
128 Ft - 70 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    22.0 mm
  • Sz
    17.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M10
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
  • Szín
    Fehér
Csavaranyasapka alátéttel M6 10.0 mm 10,0 mm LDPE - PIR Szürke

10056752

Ártartomány
54 Ft - 41 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • h
    13.0 mm
  • Sz
    10.0 mm
  • Anyacsavarméret
    M6
  • Típus
    2 - 3 utas sarok
  • Szín
    Szürke