Menü Keresés

Csavarozható műszerlábak 50.0 mm M4 ABS Fekete

This screw-on foot mounts with a screw. It is ideal for wooden cabinets, equipment enclosures, and free-standing electronic equipment.
Essentra cikkszám:

10149089

Gyártói cikkszám:

BF-1005

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 649,5864 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

64.959 Ft

100 x 649,5864 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Akrilnitril-butadién-sztirol
Szín Fekete
Teljes anyag Poli(akrilnitril-butadién-sztirol)
Talpátmérő 50.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot