Menü Keresés

Csavarozható műszerlábak 7.1 mm 15.9 mm LDPE - PIR

Essentra cikkszám:

10105252

Gyártói cikkszám:

60470

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 9999 64,5785 Ft
10000 + 24,3898 Ft
Standard csomagolás: 10000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

64.579 Ft

1000 x 64,5785 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot