Menü Keresés

Csavarozható műszerlábak 15.9 mm 19.0 mm LDPE - PIR

Essentra cikkszám:

10104330

Gyártói cikkszám:

50842

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 97,0808 Ft
5000 + 36,5847 Ft
Standard csomagolás: 5000

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

48.540 Ft

500 x 97,0808 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Kis sűrűségű polietilén
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Típus 1
Vámtarifaszám 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot