Menü Keresés

Csavarozható műszerlábak (DIA) (H) Neoprén

A csavaros lábak ideálisak fából készült szekrényekhez, készülékházakhoz, szabadon álló elektromos/elektronikai berendezésekhez.
Essentra cikkszám:

10340431

Gyártói cikkszám:

1339688

2000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 84,0873 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

8.409 Ft

100 x 84,0873 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Neoprén gumi
Szín Fekete
Teljes anyag Neoprén gumi
Vámtarifaszám 4016999790

A 1339688sz. terméket helyettesíti:

Csavarozható műszerlábak 15.9 mm (DIA) 7.1 mm (H) Gumi
Essentra cikkszám: 10562055
Gyártói cikkszám: SOF-15129

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot