Menü Keresés

Csavarozható műszerlábak (A TÍPUS) - Talpátmérő - 35.0 mm | 1.378 in ; Talp magassága - 10.5 mm | 0.413 in ; Alapanyag - EPDM ; Talp alakja - Hatlapú

A felcsavarozható láb ideális fa szekrényekhez, berendezés szekrényekhez, elektromos szekrényekhez/elektronikai berendezésekhez.
Gyártói cikkszám:

1220399

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 25

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga EPDM
Talp anyaga EPDM
Talp alakja Hatlapú
Szín Szürke
Teljes anyag Galvanizált acél
Rögzítés típusa Menetes szár
Típus Mosóberendezés talp
Talpátmérő 35.0 mm
Talp magassága 10.5 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot