Menü Keresés

Csavarozható műszerlábak 25.0 mm (DIA) 12.5 mm (H) SR 6449

Essentra cikkszám:

10118450

Gyártói cikkszám:

048250011307

31800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 125,122 Ft
500 - 999 88,8135 Ft
1000 + 68,5782 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.512 Ft

100 x 125,122 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Polivinil-klorid
Talp anyaga SR 6449
Talp alakja Kerek
Szín Fehér
Teljes anyag Polivinil-klorid
Ütköző láb kialakítása Csavarozható
Talpátmérő 25.0 mm
Talp magassága 12.5 mm
Teljes magasság 12.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot