Menü Keresés

Csavarozható műszerlábak 20.0 mm (DIA) 10.0 mm (H) SR 6449

Essentra cikkszám:

10118436

Gyártói cikkszám:

048200011307

45800 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 91,36 Ft
500 - 999 64,7994 Ft
1000 + 50,0269 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

9.136 Ft

100 x 91,36 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Talp teljes anyaga Polivinil-klorid
Talp anyaga SR 6449
Talp alakja Kerek
Szín Fehér
Teljes anyag Polivinil-klorid
Ütköző láb kialakítása Csavarozható
Talpátmérő 20.0 mm
Talp magassága 10.0 mm
Teljes magasság 10.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot