Menü Keresés

Felcsavarozható ütközőtalpak - menetes

Raktáron

A menetes száras felcsavarozható ütközők kis berendezésekhez használhatók szintezőnek vagy ütközőnek. A szár és talp rozsdamentes anyaga tartós, kedvezőtlen környezetben is használható..

Sorozat szám: SR5726

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
34 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Csaphossz Menetméret Talp magassága Teljes magasság Talpátmérő Megveszem
10291269 1.212,6668 Ft - 3.441,2764 Ft 90 Raktáron
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1.446,5503 Ft - 4.117,0557 Ft 1 Raktáron
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1.121,9914 Ft - 3.181,3613 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2.040,3701 Ft - 5.801,3057 Ft 2 Raktáron
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
1.785,3068 Ft - 5.073,5435 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
M6
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2.345,748 Ft - 6.653,8275 Ft 1 Raktáron
50.0 mm
M10
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
504,5408 Ft - 595,6681 Ft 120 Raktáron
18.0 mm
M6
11.0 mm
30.0 mm
3.806,6738 Ft - 10.854,0561 Ft 10 Raktáron
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
610,03 Ft - 720,8039 Ft 625 Raktáron
38.0 mm
M8
11.0 mm
30.0 mm
2.410,8898 Ft - 6.861,7596 Ft 24 Raktáron
70.0 mm
M12
16.0 mm
86.0 mm
40.0 mm
1.581,6942 Ft - 4.480,9369 Ft 5 Raktáron
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1.747,5744 Ft - 4.200,2286 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
M8
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
2.537,7643 Ft - 7.225,6408 Ft 50 Raktáron
25.0 mm
M12
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1.364,8287 Ft - 3.877,9339 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
25.0 mm
M10
16.0 mm
41.0 mm
40.0 mm
1.912,3045 Ft - 5.437,4246 Ft 86 Raktáron
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2.295,4061 Ft - 6.497,8784 Ft 307 Raktáron
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
2.030,2525 Ft - 5.801,3059 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
50.0 mm
M8
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
3.615,6843 Ft - 8.681,1656 Ft 4 Raktáron
50.0 mm
M12
16.0 mm
66.0 mm
40.0 mm
594,2905 Ft - 702,0895 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0 mm
M8
11.0 mm
29.0 mm
30.0 mm
876,5253 Ft - 876,5253 Ft 50 Raktáron
18.0 mm
M6
12.0 mm
35.0 mm
  • / 2
Állítható láb Kerek 40.0 mm M8 25.0 mm Gumi;Acél

10291269

Ártartomány
3.441 Ft - 1.212 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 25.0 mm Gumi;Acél

10291306

Ártartomány
4.117 Ft - 1.446 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M6 25.0 mm Gumi;Acél

10291252

Ártartomány
3.181 Ft - 1.121 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M10 50.0 mm Gumi;Acél

10291290

Ártartomány
5.801 Ft - 2.040 Ft

Készletszintek
2 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M6 25.0 mm Gumi

10291337

Ártartomány
5.073 Ft - 1.785 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Kerek Kerek Csavarozható műszerlábak M10 50.0 mm

10291375

Ártartomány
6.653 Ft - 2.345 Ft

Készletszintek
1 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb 30.0 mm M6 18.0 mm Gumi

10291412

Ártartomány
595 Ft - 504 Ft

Készletszintek
120 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    30.0 mm
  • Talp magassága
    11.0 mm
  • Csaphossz
    18.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 70.0 mm Gumi

10291405

Ártartomány
10.854 Ft - 3.806 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb 30.0 mm M8 38.0 mm Gumi

10291443

Ártartomány
720 Ft - 610 Ft

Készletszintek
625 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    30.0 mm
  • Talp magassága
    11.0 mm
  • Csaphossz
    38.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 70.0 mm Gumi;Acél

10291320

Ártartomány
6.861 Ft - 2.410 Ft

Készletszintek
24 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M10 25.0 mm Gumi

10291368

Ártartomány
4.480 Ft - 1.581 Ft

Készletszintek
5 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M8 25.0 mm Gumi

10291344

Ártartomány
4.200 Ft - 1.747 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 25.0 mm Gumi

10291382

Ártartomány
7.225 Ft - 2.537 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M10 25.0 mm Gumi;Acél

10291283

Ártartomány
3.877 Ft - 1.364 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M8 50.0 mm Gumi;Acél

10291276

Ártartomány
5.437 Ft - 1.912 Ft

Készletszintek
86 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 50.0 mm Gumi;Acél

10291313

Ártartomány
6.497 Ft - 2.295 Ft

Készletszintek
307 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Kerek Kerek Csavarozható műszerlábak M8 50.0 mm

10291351

Ártartomány
5.801 Ft - 2.030 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 40.0 mm M12 50.0 mm Gumi

10291399

Ártartomány
8.681 Ft - 3.615 Ft

Készletszintek
4 Raktáron
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Rozsdamentes acél
  • Talpátmérő
    40.0 mm
Állítható láb Kerek 30.0 mm M8 18.0 mm Gumi;Acél

10291436

Ártartomány
702 Ft - 594 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Talp anyaga
    Gumi
  • Talp alakja
    Kerek
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    30.0 mm
Állítható láb 35.0 mm M6 18.0 mm Gumi

10291504

Ártartomány
876 Ft - 876 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Szín
    Fekete
  • Teljes anyag
    Gumi;Acél
  • Talpátmérő
    35.0 mm
  • Talp magassága
    12.0 mm
  • Csaphossz
    18.0 mm