Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Rózsaszín
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 26000 Raktáron |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 34500 Raktáron |
Bézs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bézs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 40750 Raktáron |
Fehér
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 250 Raktáron |
Piros
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 27000 Raktáron |
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 42,3103 Ft - 54,7999 Ft | 46000 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 50,4075 Ft - 69,8295 Ft | 5927 Raktáron |
Szürke
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 66,0125 Ft - 91,4407 Ft | 6094 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 15,9137 Ft - 22,2006 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 250 Raktáron |
Barna
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 22,9864 Ft - 32,0801 Ft | 8000 Raktáron |
Fehér
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 39,7984 Ft - 55,1087 Ft | 29750 Raktáron |
Fehér
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 50,4075 Ft - 69,8295 Ft | 4250 Raktáron |
Fekete
|
0.61 in
15.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 20,7832 Ft - 32,936 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Fehér
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 72100 Raktáron |
Fekete
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 27,8419 Ft - 38,844 Ft | 3500 Raktáron |
Fehér
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz