Menü Keresés

Fedősapkák 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Fehér

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Fehér poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048290

Gyártói cikkszám:

006406250001

10750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 39,9247 Ft
500 - 999 35,1533 Ft
1000 + 25,2037 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

9.981 Ft

250 x 39,9247 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M 8.5 mm
Alkatrész típusa Sapka
Típus 3
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Fehér
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot