Menü Keresés

EZE benyomódugók

Raktáron

Ezeplugs are designed to seal and secure threaded holes. They feature a central or lateral pull tab for easy insertion and removal. Available in multiple sizes; they can protect over 25 imperial or metric thread sizes against damage, dirt, moisture and corrosion during storage and shipping. The flexible pull tab makes removal straightforward.

Központi vagy oldalsó húzófüllel rendelkezik, amely lehetővé teszi a menetes furatokból való könnyű behelyezést és eltávolítást.Tárolás és szállítás során véd a sérülés, szennyeződés, nedvesség és korrózió ellen.A szabadalmaztatott gyorsillesztésű kialakítással egyszerűen felszerelhető, és egy egyszerű nyomással rögzíti a dugót. Anyag: LDPE Szín: Piros Sorozat szám: SR1055

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Image
Type 2
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
6 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség á2 Menetméret d1 Húzási irány D Típus Megveszem
18,6197 Ft - 21,7824 Ft 6000 Raktáron
13.2 mm
7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
9.0 mm
Central
19.0 mm
1
30,2708 Ft - 34,8572 Ft 1500 Raktáron
23.8 mm
7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
19.3 mm
Central
34.3 mm
1
28,6004 Ft - 32,9953 Ft 3750 Raktáron
19.5 mm
3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
15.0 mm
Central
29.5 mm
1
39,7312 Ft - 46,2207 Ft 3400 Raktáron
27.6 mm
1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
22.5 mm
Central
40.0 mm
1
10262795 52,2311 Ft - 61,6095 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.5 mm
1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
29.9 mm
Central
45.0 mm
1
21,3032 Ft - 25,0408 Ft 6000 Raktáron
16.5 mm
1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
12.0 mm
Central
22.7 mm
1
Eze-dugó 9.0 mm 13.2 mm 19.0 mm LDPE Piros

10262740

Ártartomány
21 Ft - 18 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    19.0 mm
  • d1
    9.0 mm
  • á2
    13.2 mm
  • Menetméret
    7/16 in UNF; 1/8 in BSP; M10; M12
  • Húzási irány
    Central
Eze-dugó 16.3 mm 23.8 mm 34.3 mm LDPE Piros

10262771

Ártartomány
34 Ft - 30 Ft

Készletszintek
1500 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    34.3 mm
  • d1
    19.3 mm
  • á2
    23.8 mm
  • Menetméret
    7/8 in UNF; 1/2 in; 5/8 in BSP; M22; M24
  • Húzási irány
    Central
Eze-dugó 13.0 mm 19.5 mm 30.0 mm LDPE Piros

10262764

Ártartomány
32 Ft - 28 Ft

Készletszintek
3750 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    29.5 mm
  • d1
    15.0 mm
  • á2
    19.5 mm
  • Menetméret
    3/4 in UNF; 3/8 in BSP; M18; M20
  • Húzási irány
    Central
Eze-dugó 19.0 mm 27.6 mm 40.0 mm LDPE Piros

10262788

Ártartomány
46 Ft - 39 Ft

Készletszintek
3400 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    40.0 mm
  • d1
    22.5 mm
  • á2
    27.6 mm
  • Menetméret
    1-1/16 in ;1-1/8 in UNF; 3/4 in BSP; M26; M28
  • Húzási irány
    Central
Eze-dugó 29.9 mm 34.5 mm 45.0 mm LDPE Piros

10262795

Ártartomány
61 Ft - 52 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • D
    45.0 mm
  • d1
    29.9 mm
  • á2
    34.5 mm
  • Menetméret
    1-1/4 in; 1-3/8 in UNF; 1 in BSP; M30; M36
  • Húzási irány
    Central
Eze-dugó 9.8 mm 16.5 mm 22.7 mm LDPE Piros

10262757

Ártartomány
25 Ft - 21 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • D
    22.7 mm
  • d1
    12.0 mm
  • á2
    16.5 mm
  • Menetméret
    1/2 in; 5/8 in; 9/16 in UNF; 1/4 in BSP; M14; M16
  • Húzási irány
    Central