Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt hossz | Rugósebesség | Kezdeti feszesség | Teljes hossz | Anyag | Teher a terhelési hosszon | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 795,2378 Ft - 861,5029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Rozsdamentes acél
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 795,2378 Ft - 861,5029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
5.19 N
5.19 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
58.54 N
58.54 N
|
|
||
| 795,2378 Ft - 861,5029 Ft | 30 Raktáron |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 795,2378 Ft - 861,5029 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 909,6932 Ft - 988,0129 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.48 N
1.48 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
16.30 N
16.30 N
|
|
||
| 927,7681 Ft - 1.006,0877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.252 in
31.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 927,7681 Ft - 1.006,0877 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2 in
50.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 933,8024 Ft - 1.018,1424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
3 in
76.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 459,0937 Ft - 611,0537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1 in
25.4 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 454,6793 Ft - 605,1782 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 459,0937 Ft - 611,0537 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.85 N
0.85 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szénacél
|
9.21 N
9.21 N
|
|
||
| 988,0129 Ft - 1.072,3529 Ft | 30 Raktáron |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
5 in
127.0 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 1.554,3118 Ft - 1.686,8562 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 734,9929 Ft - 795,2378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
4 in
101.6 mm
|
Szénacél
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 988,0129 Ft - 1.072,3529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Szénacél
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 1.066,3326 Ft - 1.156,707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szénacél
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 1.626,6112 Ft - 1.771,1961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 1.584,4413 Ft - 1.723,0058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 1.729,0261 Ft - 1.879,6453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
4 in
101.6 mm
|
Rozsdamentes acél
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 2.361,6042 Ft - 2.572,4542 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
6 in
152.4 mm
|
Rozsdamentes acél
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz