Menü Keresés

Extension Springs

Raktáron

Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.

Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
198 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Terhelt hossz Rugósebesség Kezdeti feszesség Teljes hossz Anyag Teher a terhelési hosszon Külső átmérő Megveszem
795,2378 Ft - 861,5029 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.04 N
50.8 mm
Rozsdamentes acél
33.57 N
795,2378 Ft - 861,5029 Ft 30 Raktáron
3.04 N
76.2 mm
Rozsdamentes acél
33.57 N
795,2378 Ft - 861,5029 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.19 N
34.8 mm
Rozsdamentes acél
58.54 N
795,2378 Ft - 861,5029 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.19 N
57.2 mm
Rozsdamentes acél
58.54 N
795,2378 Ft - 861,5029 Ft 30 Raktáron
1.48 N
31.8 mm
Rozsdamentes acél
16.30 N
795,2378 Ft - 861,5029 Ft 30 Raktáron
1.48 N
50.8 mm
Rozsdamentes acél
16.30 N
1.560,3462 Ft - 1.698,9107 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.22 N
88.9 mm
Rozsdamentes acél
258.22 N
2.361,6042 Ft - 2.572,4542 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
23.22 N
139.7 mm
Rozsdamentes acél
258.22 N
459,0937 Ft - 611,0537 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.22 N
69.9 mm
Szénacél
23.58 N
753,0677 Ft - 819,3329 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.22 N
114.3 mm
Szénacél
23.58 N
482,5412 Ft - 642,2624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.65 N
31.8 mm
Szénacél
40.30 N
482,5412 Ft - 642,2624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.65 N
50.8 mm
Szénacél
40.30 N
482,5412 Ft - 642,2624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.65 N
76.2 mm
Szénacél
40.30 N
482,5412 Ft - 642,2624 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.23 N
34.8 mm
Szénacél
70.28 N
477,9014 Ft - 636,0868 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.23 N
57.2 mm
Szénacél
70.28 N
484,8329 Ft - 645,3126 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.78 N
31.8 mm
Szénacél
19.57 N
484,8329 Ft - 645,3126 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.78 N
50.8 mm
Szénacél
19.57 N
484,8329 Ft - 645,3126 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.78 N
76.2 mm
Szénacél
19.57 N
710,8837 Ft - 777,1629 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.78 N
127.0 mm
Szénacél
19.57 N
510,8641 Ft - 679,9601 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.56 N
44.5 mm
Szénacél
83.63 N
  • / 10
Húzórugó 10.6 mm 0.60 Nmm Rozsdamentes acél

10420287

Ártartomány
861 Ft - 795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    3.04 N
  • Teher a terhelési hosszon
    33.57 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 10.6 mm 0.34 Nmm Rozsdamentes acél

10413043

Ártartomány
861 Ft - 795 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    3.04 N
  • Teher a terhelési hosszon
    33.57 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    76.2 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 10.6 mm 3.43 Nmm Rozsdamentes acél

10439883

Ártartomány
861 Ft - 795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    5.19 N
  • Teher a terhelési hosszon
    58.54 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    34.8 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 10.6 mm 1.43 Nmm Rozsdamentes acél

10642047

Ártartomány
861 Ft - 795 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    5.19 N
  • Teher a terhelési hosszon
    58.54 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    57.2 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 12.7 mm 0.41 Nmm Rozsdamentes acél

10424810

Ártartomány
861 Ft - 795 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.48 N
  • Teher a terhelési hosszon
    16.30 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    31.8 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 12.7 mm 0.15 Nmm Rozsdamentes acél

10439968

Ártartomány
861 Ft - 795 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.48 N
  • Teher a terhelési hosszon
    16.30 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    260 °C
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 7.35 Nmm Rozsdamentes acél

10641781

Ártartomány
1.698 Ft - 1.560 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    23.22 N
  • Teher a terhelési hosszon
    258.22 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    88.9 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 19.1 mm 3.87 Nmm Rozsdamentes acél

10638170

Ártartomány
2.572 Ft - 2.361 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    23.22 N
  • Teher a terhelési hosszon
    258.22 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Teljes hossz
    139.7 mm
  • Anyag
    Rozsdamentes acél
Húzórugó 6.1 mm 0.33 Nmm Szénacél

10439227

Ártartomány
611 Ft - 459 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    2.22 N
  • Teher a terhelési hosszon
    23.58 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    69.9 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 6.1 mm 0.19 Nmm Szénacél

10439265

Ártartomány
819 Ft - 753 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    2.22 N
  • Teher a terhelési hosszon
    23.58 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    114.3 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 10.6 mm 1.84 Nmm Szénacél

10439296

Ártartomány
642 Ft - 482 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    3.65 N
  • Teher a terhelési hosszon
    40.30 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    31.8 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 10.6 mm 0.72 Nmm Szénacél

10419663

Ártartomány
642 Ft - 482 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    3.65 N
  • Teher a terhelési hosszon
    40.30 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 10.6 mm 0.40 Nmm Szénacél

10234518

Ártartomány
642 Ft - 482 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    3.65 N
  • Teher a terhelési hosszon
    40.30 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    76.2 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 10.6 mm 4.12 Nmm Szénacél

10234525

Ártartomány
642 Ft - 482 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    6.23 N
  • Teher a terhelési hosszon
    70.28 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    34.8 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 10.6 mm 1.72 Nmm Szénacél

10439357

Ártartomány
636 Ft - 477 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    6.23 N
  • Teher a terhelési hosszon
    70.28 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    57.2 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 12.7 mm 0.49 Nmm Szénacél

10439371

Ártartomány
645 Ft - 484 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.78 N
  • Teher a terhelési hosszon
    19.57 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    31.8 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 12.7 mm 0.18 Nmm Szénacél

10439418

Ártartomány
645 Ft - 484 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.78 N
  • Teher a terhelési hosszon
    19.57 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    50.8 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 12.7 mm 0.09 Nmm Szénacél

10439449

Ártartomány
645 Ft - 484 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.78 N
  • Teher a terhelési hosszon
    19.57 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    76.2 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 12.7 mm 0.04 Nmm Szénacél

10439456

Ártartomány
777 Ft - 710 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    1.78 N
  • Teher a terhelési hosszon
    19.57 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    127.0 mm
  • Anyag
    Szénacél
Húzórugó 12.7 mm 3.27 Nmm Szénacél

10439494

Ártartomány
679 Ft - 510 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Kezdeti feszesség
    7.56 N
  • Teher a terhelési hosszon
    83.63 N
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    121 °C
  • Teljes hossz
    44.5 mm
  • Anyag
    Szénacél