Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Extension springs are helical coil springs designed to absorb energy while resisting pulling forces. The further they are stretched, the more force is generate, making them ideal for bringing two components together.
Common applications include Throttle Turn Mechanisms in Automotive, Trampolines, Fitness Equipment and Vibration Dampening Systems.
It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both extended and non-extended states. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Terhelt hossz | Rugósebesség | Kezdeti feszesség | Teljes hossz | Anyag | Teher a terhelési hosszon | Külső átmérő | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
1.752 in
44.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
|||
| 933,8024 Ft - 1.018,1424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 988,0129 Ft - 1.072,3529 Ft | 10 Raktáron |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
| 1.427,8018 Ft - 1.548,2916 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 1.626,6112 Ft - 1.771,1961 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
10.28 N
10.28 N
|
4 in
101.6 mm
|
Rozsdamentes acél
|
114.19 N
114.19 N
|
|
||
| 1.584,4413 Ft - 1.723,0058 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
23.22 N
23.22 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
258.22 N
258.22 N
|
|
||
| 482,5412 Ft - 642,2624 Ft | 30 Raktáron |
|
|
6.23 N
6.23 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Szénacél
|
70.28 N
70.28 N
|
|
||
| 484,8329 Ft - 645,3126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
1.5 in
38.1 mm
|
Szénacél
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 484,8329 Ft - 645,3126 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
2.5 in
63.5 mm
|
Szénacél
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 668,7138 Ft - 728,9586 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
1.78 N
1.78 N
|
4 in
101.6 mm
|
Szénacél
|
19.57 N
19.57 N
|
|
||
| 510,8641 Ft - 679,9601 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
1.37 in
34.8 mm
|
Szénacél
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 692,8229 Ft - 753,0677 Ft | 10 Raktáron |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Szénacél
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 734,9929 Ft - 795,2378 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
7.56 N
7.56 N
|
3.5 in
88.9 mm
|
Szénacél
|
83.63 N
83.63 N
|
|
||
| 988,0129 Ft - 1.072,3529 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
2 in
50.8 mm
|
Szénacél
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 1.066,3326 Ft - 1.156,707 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
3 in
76.2 mm
|
Szénacél
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
12.32 N
12.32 N
|
5 in
127.0 mm
|
Szénacél
|
137.09 N
137.09 N
|
|
||
| 1.054,2921 Ft - 1.144,6524 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
2.752 in
69.9 mm
|
Szénacél
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| 1.162,7273 Ft - 1.265,142 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
27.89 N
27.89 N
|
4.5 in
114.3 mm
|
Szénacél
|
309.98 N
309.98 N
|
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
0.71 N
0.71 N
|
0.622 in
15.8 mm
|
Rozsdamentes acél
|
7.67 N
7.67 N
|
|
|||
| 933,8024 Ft - 1.018,1424 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
|
6.30 N
6.30 N
|
2.252 in
57.2 mm
|
Rozsdamentes acél
|
69.66 N
69.66 N
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz