Menü Keresés

Excentrikus rögzítő bilincs M8x1.25 6.35 15.0 Rozsdamentes acél

Az excentrikus lehúzható bilincs alacsony profiljával gyors és robusztus rögzítést biztosít olyan helyzetekben, ahol a hely szűkös. Bordázott kúpot és egy excentrikus lehúzható menetet kombinál, és négy darabos kiszerelésben kapható. Rozsdamentes acélból készült.
Essentra cikkszám:

20266967

Gyártói cikkszám:

20266967

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 4 33.261,1787 Ft
5 - 9 31.598,5128 Ft
10 - 19 29.935,847 Ft
20 + 28.273,1808 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

33.261 Ft

1 x 33.261,1787 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 M8x1.25
h1 6.35
l1 15.0
Szorítóerő max kN 3.5
s1 1.01
w1 10.20
A/F1 5.0
A/F2 20.60
Max nyomaték Nm 11.3
Qty/pack 4.0
A rögzítő anyaga Rozsdamentes acél
Anyag Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot