20266943
20266943
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 22.475,6609 Ft |
| 5 - 9 | 21.352,0696 Ft |
| 10 - 19 | 20.228,4783 Ft |
| 20 + | 19.104,887 Ft |
| d1 | M16x2 |
|---|---|
| h1 | 12.70 |
| l1 | 28.5 |
| Szorítóerő max kN | 26.6 |
| s1 | 2.54 |
| w1 | 15.0 |
| A/F1 | 12.0 |
| A/F2 | 30.13 |
| Max nyomaték Nm | 120.0 |
| Qty/pack | 4.0 |
| A rögzítő anyaga | Sárgaréz |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz