20266936
20266936
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 25.363,2522 Ft |
| 5 - 9 | 24.093,9391 Ft |
| 10 - 19 | 22.828,4609 Ft |
| 20 + | 21.559,148 Ft |
| d1 | M12x1.75 |
|---|---|
| h1 | 9.52 |
| l1 | 22.8 |
| Szorítóerő max kN | 17.7 |
| s1 | 2.03 |
| w1 | 12.7 |
| A/F1 | 8.0 |
| A/F2 | 25.38 |
| Max nyomaték Nm | 75.0 |
| Qty/pack | 8.0 |
| A rögzítő anyaga | Sárgaréz |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz