20266905
20266905
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 20.883,555 Ft |
| 5 - 9 | 19.838,0015 Ft |
| 10 - 19 | 18.796,3787 Ft |
| 20 + | 17.750,825 Ft |
| d1 | M6x1 |
|---|---|
| h1 | 4.75 |
| l1 | 11.2 |
| Szorítóerő max kN | 3.5 |
| s1 | 1.01 |
| w1 | 7.8 |
| A/F1 | 4.0 |
| A/F2 | 15.86 |
| Max nyomaték Nm | 10.0 |
| Qty/pack | 10.0 |
| A rögzítő anyaga | Sárgaréz |
| Anyag | Acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz