20266394
20266394
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 15.527,0348 Ft |
| 5 - 9 | 13.973,9478 Ft |
| 10 - 19 | 13.199,3217 Ft |
| 20 + | 12.420,861 Ft |
| d1 | M4x0.7 |
|---|---|
| h1 | 2.80 |
| l1 | 9.6 |
| Szorítóerő max kN | 0.9 |
| s1 | 0.76 |
| w1 | 3.80 |
| A/F1 | 3.0 |
| A/F2 | 7.93 |
| Max nyomaték Nm | 2.0 |
| Qty/pack | 4.0 |
| A rögzítő anyaga | Rozsdamentes acél |
| Anyag | Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz