20265649
20265649
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 12.102,5739 Ft |
| 5 - 9 | 10.890,7826 Ft |
| 10 - 19 | 10.288,7217 Ft |
| 20 + | 9.076,9304 Ft |
| d1 | M5 |
|---|---|
| d2 | 10.9 |
| l1 | 10.0 |
| l2 | 4.0 |
| l3 min | 5.0 |
| w1 | 4.2 |
| w2 ±0.2 | 5.2 |
| w3 | 5.7 |
| A/F | 3.0 |
| Max nyomaték Nm | 2.0 |
| Tartóerő kN | 0.10 |
| Súly g | 2.84 |
| Anyag | Edzett acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz