20265588
20265588
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 4 | 14.967,1565 Ft |
| 5 - 9 | 13.471,5913 Ft |
| 10 - 19 | 12.723,8087 Ft |
| 20 + | 11.224,4087 Ft |
| d1 | M12 |
|---|---|
| d2 | 26.1 |
| l1 | 24.0 |
| l2 | 9.0 |
| l3 min | 12.0 |
| w1 | 10.1 |
| w2 ±0.2 | 12.0 |
| w3 | 13.5 |
| A/F | 8.0 |
| Max nyomaték Nm | 44.0 |
| Tartóerő kN | 5.40 |
| Súly g | 31.0 |
| Anyag | Edzett acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz