Menü Keresés

Erős kötésű szalagtekercs 0.5 mm 19.1 mm 66.0 m

Az erős kötésű szalagok egy habbetéttel rendelkeznek, amely nagy teljesítményű ragasztóval van ellátva, ideális az alkalmazások széles köréhez az értékesítési pontokon és kiskereskedelemben.
Essentra cikkszám:

10384589

Gyártói cikkszám:

472940

5 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 130.291,7185 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Ragasztó típusa Akril
Szín Törlés
Eltávolíthatóság Tartós
Teljes hossz 66.0 m
Teljes vastagság 0.5 mm
Teljes szélesség 19.1 mm
Tekercs hossza 66.0 m
Sorozat 0250C
Vámtarifaszám 3919108025
Eladási egység Box
Mennyiség dobozonként 6 rolls

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot