Menü Keresés

Kábelláncok 10.0 mm (H) 30.0 mm (W) Fekete

A termékek a mozgó vezetékek védelmét szolgálják a kopással, karcolással, elhasználódásával és összegubancolódásával szemben.
Essentra cikkszám:

10371251

Gyártói cikkszám:

34000811

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 + 7.090,9864 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.091 Ft

1 x 7.090,9864 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Anyag PA6
Szín Fekete
Belső szélesség 30.0 mm
Belső magasság 10.0 mm
Speciális tulajdonságok Fix
Lánc hossza 1000.0 mm

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot