10155011
FPR8A
Mennyiség | Egységár |
---|---|
7 - 69 | 3.160,5681 Ft |
70 + | 1.320,8121 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyethylene |
Compatible Nominal Pipe Sizes (All) | ANSI 8" |
Flange Thickness | 3.7 mm |
Flange Thickness | 0.146 in |
Height Under Flange | 32.4 mm |
Height Under Flange | 1.276 in |
Maximum Plug Diameter | 205 mm |
Maximum Plug Diameter | 8.071 in |
Overall Diameter | 279.9 mm |
Overall Diameter | 11.02 in |
Overall Height | 36.1 mm |
Overall Height | 1.421 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Price per piece incl VAT | 9.181 GBP |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz