Menü Keresés

Karimavédő 4.990 in 5.080 in PE Fekete

A fekete PE kiemelt karimavédő dugó megfelel az ANSI/ASME B16.5 specifikációnak, csövek kiemelt homlokfalának védelmére használható.
Essentra cikkszám:

10155004

Gyártói cikkszám:

FPR5A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
35 - 174 1.545,1954 Ft
175 + 646,471 Ft
Standard csomagolás: 175

A következő szorzatának a rendelése 35

Teljes ár:

54.082 Ft

35 x 1.545,1954 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 189.9 mm
d1 126.7 mm
d2 129 mm
h 27.2 mm
Névleges csőméret ANSI 5"
Szín Fekete
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot