Menü Keresés

Karimavédő 3.030 in 3.110 in PE Fekete

A fekete PE kiemelt karimavédő dugó megfelel az ANSI/ASME B16.5 specifikációnak, csövek kiemelt homlokfalának védelmére használható.
Essentra cikkszám:

10154984

Gyártói cikkszám:

FPR3A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
45 - 449 834,4055 Ft
450 + 347,927 Ft
Standard csomagolás: 450

A következő szorzatának a rendelése 45

Teljes ár:

37.548 Ft

45 x 834,4055 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 132 mm
d1 77 mm
d2 79 mm
h 18.5 mm
Névleges csőméret ANSI 3"
Szín Fekete
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot