Menü Keresés

Karimavédő 2.050 in 2.075 in PE Fekete

A fekete PE kiemelt karimavédő dugó megfelel az ANSI/ASME B16.5 specifikációnak, csövek kiemelt homlokfalának védelmére használható.
Essentra cikkszám:

10154977

Gyártói cikkszám:

FPR2A

1 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 619,1438 Ft
400 + 257,9036 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

24.766 Ft

40 x 619,1438 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 96.6 mm
d1 52.1 mm
d2 52.7 mm
h 11.2 mm
Névleges csőméret ANSI 2"
Szín Fekete
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot