Menü Keresés

Karimavédő 2.490 in 2.510 in PE Fekete

A fekete PE kiemelt karimavédő dugó megfelel az ANSI/ASME B16.5 specifikációnak, csövek kiemelt homlokfalának védelmére használható.
Essentra cikkszám:

10154960

Gyártói cikkszám:

FPR2-1/2A

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
40 - 399 621,7169 Ft
400 + 258,8831 Ft
Standard csomagolás: 400

A következő szorzatának a rendelése 40

Teljes ár:

24.869 Ft

40 x 621,7169 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 109.6 mm
d1 63.2 mm
d2 63.8 mm
h 12.2 mm
Névleges csőméret ANSI 2.1⁄2"
Szín Fekete
Anyag PE
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot