Menü Keresés

Emelő szemcsavar Érdes M33 126.0 Galvanizált vagy rozsdamentes acél

A külső menetes emelőszemet úgy terveztük, hogy biztonságos és hozzáférhető helyet kínáljon különböző nehéz terhek emeléséhez és felhúzásához. Fel van szerelve és a berendezésen marad a szállításhoz. -20 °C és +200 °C közötti hőmérsékletnek képes ellenállni. Acélból készült, korrózióálló és tartós.
Essentra cikkszám:

20199395

Gyártói cikkszám:

20199395

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 19 29.198,0348 Ft
20 - 49 24.818,713 Ft
50 - 99 21.900,4435 Ft
100 + 18.978,339 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

29.198 Ft

1 x 29.198,0348 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Menettípus Coarse
d1 M33
d2 75.0
w1 126.0
l1 54.0
h1 128.0
w2 70.0
w3 28.0
F1 max. kg 3600.0
F2 max. kg 3600.0
Súly kg 2.60
Anyag Galvanizált vagy rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot