Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20199371
20199371
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 19 | 6.898,2946 Ft |
| 20 - 49 | 5.864,5331 Ft |
| 50 - 99 | 5.172,7382 Ft |
| 100 + | 4.484,8742 Ft |
| Menettípus | Coarse |
|---|---|
| d1 | M22 |
| d2 | 40.0 |
| w1 | 72.0 |
| l1 | 30.0 |
| h1 | 71.0 |
| w2 | 40.0 |
| w3 | 16.0 |
| F1 max. kg | 1200.0 |
| F2 max. kg | 830.0 |
| Súly kg | 0.45 |
| Anyag | Galvanizált vagy rozsdamentes acél |